Guiado de cables de 19"

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Conducción de cables antes del nivel de 19".

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Juego de ampliación para soporte del sistema VX IT

El kit de ampliación permite la instalación de niveles adicionales de montaje sobre racks de redes y servidores en combinación con el soporte del sistema para VX IT.

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Puente para cables de 19", variable en profundidad

Solución adecuada para una gestión del cableado segura y ordenada, uso flexible e independiente del tipo de armario utilizado.

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Panel de alineación con estribos plásticos

Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Panel de alineación de F.O., 1 UA 482,6 mm (19")

1 altura de rack, los 4 estribos guía de cables de F.O. integrados en el frontal permiten la alineación de un máx. de 48 fibras.

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Panel con canal para cables 482,6 mm (19")

Para recoger los cables instalados.

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Bandeja para cables, 2 UA

Para alojar la línea de fibra óptica y cobre, los cables provinentes del patch-panel se conducen a través de las aberturas hasta la bandeja y pueden distribuirse por el lateral.

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Panel de alineación con estribos de acero

Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Con escotadura de 390 x 40 mm (2 alt.rack) o 390 x 20 mm (1 alt.rack) con escobilla, posibilidad de alojamiento de estribos de recogida de cable.

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Panel de alineación con tapa frontal

Espacio de guiado de cables con escotaduras en la parte posterior, equipado con tapa y cierres rápidos delante para un acceso óptimo, inserción por la parte posterior a través de escotadura con cepillos.

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Panel para el guiado de cables, 2 UA

Para alojar cables de F.O. y de cobre.

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Canal de alineación de cables, horizontal 482,6 mm (19")

Permite el guiado sencillo y oculto de cables, también de grandes cantidades, dentro del nivel de montaje de 19", para facilitar la manipulación puede extraerse por completo la pantalla frontal a través de cierres rápidos.

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Guías combinadas para 482,6 mm (19")

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Guiado de cables en el nivel de 482,6 mm (19") Guías perfil en C

Para la fijación entre todos los niveles de 482,6 mm (19").

Conducción de cables antes del nivel de 19"

Panel de alineación con eslabones para la gestión en horizontal del cableado

Para el alineado horizontal de los cables de patch con travesaños portacables, permite la modificación y ampliación sencilla del cableado mediante la apertura de los travesaños portacables.