Accesorios

Técnica de montaje de 19"

Bastidores móviles, guías perfil, juegos de montaje para guías perfil, accesorios para Rittal Data Rack, guías deslizantes, montajes en pulgadas, patch-panels, cajas de empalme, técnica LSA

Técnica de montaje de 19"

Bastidores móviles

Con un bastidor móvil se alcanza cómodamente la parte trasera de los componentes de 19". Según ejecución se encuentra disponible un ángulo de abertura de 130° o 180°.

Técnica de montaje de 19"

Accesorios para bastidor móvil

Juegos de montaje para bastidor móvil, grande, juego de montaje AX para bastidor móvil, pequeño, bisagras de 180° para bastidor móvil, grande, guías deslizantes para bastidor móvil.

Técnica de montaje de 19"

Guías perfil

Guías perfil y marco de montaje para el equipamiento interior con uno o dos niveles de 19" para cajas murales, armarios individuales y armarios ensamblables.

Técnica de montaje de 19"

Accesorios para guías perfil

Existen varios accesorios para instalar guías de perfil para la instalación de componentes de 482,6 mm (19").

Técnica de montaje de 19"

Juegos de montaje para guías perfil

El juego de montaje para las guías perfil y el marco de montaje debe seleccionarse en función del tipo de armario y la anchura.

Técnica de montaje de 19"

Guías deslizantes

Las guías deslizantes ofrecen una superficie de apoyo para los componentes que se fijan al nivel de 19" y soportan el peso de componentes pesados. Las guías deslizantes para cargas pesadas pueden soportar 800 N de carga estática.

Técnica de montaje de 19"

Equipamientos en pulgadas

Cajones en el nivel de 19", pantallas, opciones de soporte para aparatos no métricos y opciones de fijación a la guía perfil de 19" mediante tuercas enjauladas o el innovador abrochador de 19".

Técnica de montaje de 19"

Paneles ciegos y placas frontales

Paneles ciegos para cubrir unidades de altura no utilizadas. En diferentes alturas fabricados en aluminio, chapa de acero y plástico. Para atornillar o para las ejecuciones «toolless fixing» para un montaje rápido sin...