Juego de montaje para bastidor móvil, grande con pantalla

Artículo No.: SR 1997835

Para montaje del bastidor móvil, grande, con pantalla.

Artículo No.:
SR 1997835
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación para montaje al armario
Ángulo de abertura
180°
Posibilidades de montaje
En el bastidor móvil con nivel de 19" en el lateral
En el bastidor móvil con nivel de 19" centrado
Capacidad de carga (estática)
1.200 N
Note to permissible static load max.
Posibilidad de montaje sólo con guía deslizante de la placa de montaje desmontada.
Adecuado para
Tipo de armario: TS
SE
Anchura: = 800 mm
Adecuado para tipo de armario
TS
SE
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,855 kg
Peso bruto
6,32 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177343542
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SR GRUPO MONTAJE C/BISAG.180°, 800mm.
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle