Bastidor móvil, pequeño para armarios TS, VX SE de 600 y 800 mm de ancho

Artículo No.: SR 2377030

Equipamiento para armarios TS, de 600 mm y 800 mm, 3 - 18 alt.rack, para montaje de componentes de 482,6 mm (19˝).

Artículo No.:
SR 2377030
Descripción producto
Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. aldabilla con bombín de doble paletón
Material para la fijación al juego de montaje
Observación para el montaje
Según la posición de montaje se precisan chasis de montaje PS 23 x 73 mm
Observación
Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
Adecuado para
Tipo de armario: TS
VX SE
Anchura: = 600 mm
= 800 mm
Unidades de altura
3 UA
Adecuado para tipo de armario
TS
VX SE
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,5 kg
Peso bruto
2,6 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177214965
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
SR Bastidor móvil, pequeño, para TS, VX SE, para An. 600/800 mm, 3 UA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle