Bastidor móvil, grande, con pantalla para armarios TS, VX SE de 800 mm de ancho

Artículo No.: SR 2346235

Para racks de 800 mm de ancho, 22 - 45 UA, con pantalla, para montaje de componentes de montaje de 482,6 mm (19").

Artículo No.:
SR 2346235
Ejecución
Nivel de 19" lateral
Descripción producto
Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
Material
Chapa de acero
Superficie
Marco: galvanizado
Pantalla: pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. sistema de cierre de barras con bombín de doble paletón
Material para la fijación
Posibilidades de montaje
En el TS/SE con ángulo de abertura de 130° o 180°, en función del juego de montaje seleccionado
Observación para el montaje
Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema TS 23 x 73 mm o chasis de sistema TS 17 x 73 mm
Observación
Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
En armarios TS, SE de dos puertas con una altura de 1800 o 2200 mm debe montarse el siguiente bastidor más pequeño a causa de la colisión con el cierre
Adecuado para
Tipo de armario: TS
VX SE
Anchura: = 800 mm
Altura: ≥ 2.200 mm
Unidades de altura
45 UA
Adecuado para tipo de armario
TS
VX SE
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
21,388 kg
Peso bruto
22,514 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177165236
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
SR Bastidor móvil, grande, con pantalla, para TS, VX SE, para An. 800 mm, 45 UA, montaje lateral
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle