Perfiles de adaptación de 482,6 mm (19") para TS, VX SE

Artículo No.: TS 8613000

Para la fijación de subracks y otros componentes, para componentes parciales se pueden acortar simplemente los perfiles de adaptación.

Artículo No.:
TS 8613000
Descripción producto
Para la fijación de subracks y otros componentes. Para un equipamiento parcial pueden cortarse los perfiles a la long. deseada.
Material
Perfil de aluminio extrusionado
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Unidades de altura
42 UA
Dimensiones de montaje
Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
Observación
La medida 482,6 mm (19") se produce con el montaje al bastidor de armarios de 600 mm de ancho
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Anchura: = 600 mm
Altura: = 2.000 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
7,08 kg
Peso bruto
7,453 kg
Código arancelario
76042100
EAN
4028177212176
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
TS PERFIL DE ADAPTACION 19", 42UA, 4uds