Guías perfil de 482,6 mm (19") para TS

Referencia: DK 7827.081

Guías perfil en forma de L, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.

Guías deslizantes, para cargas pesadas para armarios para redes TS con dos niveles de fijación

Referencia:
DK 7827.081
Ejecución
Ángulo en forma de L
Ventajas
El marcaje UA integrado en el frontal facilita el montaje sistemático dentro del nivel en pulgadas.
Las guías perfil en forma de L alojan juegos de montaje en sistemas de servidores
Para montaje parcial de 19"
Datos técnicos
Taladros de 482,6 mm (19") integrados (estándar EI)
Taladros redondos y cuadrados laterales
Cromatadas para una unión conductora de los componentes en pulgadas
Material
Chapa de acero, 2 mm
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Unidades de altura
15 UA
Observación
Seleccionar las guías deslizantes en función de la distancia de los niveles de 19" correspondiente.
Para una combinación con las guías perfil en forma de L se precisa el adaptador de montaje para guías perfil en forma de L.
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Altura: 800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,752 kg
Peso bruto
1,952 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177234833
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Technical Data sheet