Piezas de adaptación de 482,6 mm (19") para VX, VX SE

Artículo No.: VX 8619330

La pieza de 1 UA de los perfiles de adaptación. Para el montaje de subracks individuales y otros componentes de 19".

Artículo No.:
VX 8619330
Descripción producto

Material
Chapa de acero, 2 mm
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Unidades de altura
1 UA
Dimensiones de montaje
Anchura de montaje para componentes: 19"
Observación
La medida 482,6 mm (19") se produce con el montaje al bastidor de armarios de 600 mm de ancho
Posibilidad de montaje desplazado en profundidad en armarios de 600 mm de ancho mediante chasis de sistema 18 x 64 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,22 kg
Peso bruto
0,22 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177927025
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
Pieza de adaptación de 19" VX, 1 UA
Documentos
Info sheet
Load brochure