Guía deslizante VX para perfil de adaptación de 19" con fijación bilateral

Artículo No.: VX 8613151

Montaje entre el perfil de adaptación de 19" frontal y posterior o la pieza de adaptación de 19".

Artículo No.:
VX 8613151
Descripción producto
Montaje entre el perfil de adaptación de 19" frontal y posterior o la pieza de adaptación de 19".
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Profundidad: = 500 mm
Dimensiones de montaje
Anchura de montaje para componentes: 19"
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
4 kg
Peso bruto
4,96 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177938984
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
VX Guía deslizante para perfil adaptación 19", fij. bilateral, pr. 500
Documentos
Load brochure