Juego de montaje TS, para cargas pesadas, variable en an./prof. para marco de montaje de 482,6 mm (19") en TS, armarios modulares y básicos CS

Referencia: DK 7827.590

Permite el montaje variable en prof. y an. de un marco de montaje 482,6 mm (19) de 600 mm de an. en armarios de 800 mm de ancho.

Referencia:
DK 7827.590
Descripción producto
Montaje en an. de armario 800 mm: El juego de montaje permite el montaje variable en prof. y an. de un marco de montaje 482,6 mm (19") de 600 mm de an. en armarios de 800 mm de ancho.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones de montaje
Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
Capacidad de carga
750/1500 Kg de carga estática por nivel/armario
Unidad de embalaje
1 juego
Peso neto
10,024 kg
Peso bruto
10,552 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177616028
ECLASS 8.0
27189234