Juego de montaje TS, variable en an. en pulgadas/métrico en TS

Artículo No.: DK 7827560

Elementos de prof. universales, a los cuales es posible montar tanto guías perfil en forma de L como en U en la profundidad y en la anchura.

Artículo No.:
DK 7827560
Descripción producto
Elementos de prof. universales, a los cuales es posible montar tanto guías perfil en forma de L como en U en la profundidad y en la anchura. Juego de montaje para cualquier anchura: medida de anchura en pulgadas 19"/21"/23"/24", medida de fijación métrica, 18/20 SU
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Profundidad: 1.000 mm
Capacidad de carga
200 Kg de carga estática por nivel
Unidad de embalaje
1 juego
Peso neto
2,3 kg
Peso bruto
2,55 kg
Código arancelario
73182900
EAN
4028177616042
ECLASS 8.0
27189234