Bandeja para equipos con fijación al bastidor

Referencia: DK 7264.035

Para fijación del bastidor, para montaje en armarios sin perfilería de 482,6 mm (19"), ancho de armario: 600 y 800 mm, capacidad de carga: 50 kg / 100 kg.

Referencia:
DK 7264.035
Ejecución
sin perforar
Descripción producto
Para fijación al bastidor, para montaje en armarios sin perfilería de 482,6 mm (19").
Ventajas
Montaje de bulones o guías de fijación en la prof. del armario en retícula de 25 mm
Con taladro de montaje para asas
Aplicación
Para montaje en armarios sin alojamiento de 482,6 mm (19")
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Bandeja para equipos perforada
Posibilidades de montaje
Montaje fijo: bandeja para equipos, 50 kg con bulones de fijación al chasis de montaje
Montaje fijo: bandeja para equipos, 100 kg con carriles de fijación al chasis de montaje
Variable en profundidad: bandeja para equipos con guías telescópicas a chasis de montaje
Capacidad de carga
Carga sobre la superficie 50 kg
Observación para el montaje
Para el nivel de montaje interior se precisan adicionalmente dos chasis de sistema
Observación
Profundidad máx. de las bandejas = Profundidad armario - 100 mm
Dimensiones
Anchura: 471 mm
Altura: 29 mm
Profundidad: 400 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
TS IT
Anchura: 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,679 kg
Peso bruto
2,879 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177165878
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentos
Instrucciones