- Referencia:
- DK 7486.035
- Ejecución
- perforado
- Descripción producto
- Para fijación al bastidor, para montaje en armarios sin perfilería de 482,6 mm (19").
- Ventajas
- Montaje de bulones o guías de fijación en la prof. del armario en retícula de 25 mm
- Con taladro de montaje para asas
- Aplicación
- Para montaje en armarios sin alojamiento de 482,6 mm (19")
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Bandeja para equipos perforada
2 carriles de fijación
- Posibilidades de montaje
- Montaje fijo: bandeja para equipos, 50 kg con bulones de fijación al chasis de montaje
- Montaje fijo: bandeja para equipos, 100 kg con carriles de fijación al chasis de montaje
- Variable en profundidad: bandeja para equipos con guías telescópicas a chasis de montaje
- Capacidad de carga
- Carga sobre la superficie 100 kg
- Observación para el montaje
- Para el nivel de montaje interior se precisan adicionalmente dos chasis de sistema
- Observación
- Profundidad máx. de las bandejas = Profundidad armario - 100 mm
- Dimensiones
- Anchura: 671 mm
Altura: 45 mm
Profundidad: 600 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
TS IT
Anchura: 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 9,5 kg
- Peso bruto
- 9,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 37,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177166035
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
DK BANDEJA AIREADA PROF. 600mm, RAL7035 Para armarios anchura 800mm. Carga max. 100KG.