Juego de montaje, variable en profundidad para bandeja para equipos en pulgadas
Artículo No.: DK 7063890
Para bandejas para aparatos en pulgadas, en combinación con guías de perfil en forma de L 19˝, ajustable de forma continua a la medida de distancia de los dos niveles de 482,6 mm (19˝).
- Artículo No.:
- DK 7063890
- Descripción producto
- En combinación con guías perfil en forma de L o marcos de montaje de 19". Ajustable sin escalonamientos a la distancia de los dos niveles de 482,6 mm (19"). Adecuada para todas las bandejas para aparatos de 482,6 mm (19") con una anchura de 409 mm.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- 1 juego = 2 carriles de montaje incl. material de fijación
- Capacidad de carga
- 100 kg
- Longitud
- 706,5: 1.006,5 mm
- Unidad de embalaje
- 1 juego
- Peso neto
- 3,008 kg
- Peso bruto
- 3,208 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177263260
- ECLASS 8.0
- 27189261