- Artículo No.:
- TS 8800.600
- Descripción producto
- Para cables apantallados de sección máx. de 20 mm. La combinación del contacto EMC y la fijación de cables proporciona un contacto de baja resistencia entre el blindaje de cable y la chapa de entrada de cables. Para todos los armarios de 400, 500, 600 y 800 mm de prof., en combinación con chapas de entrada de cables de serie.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Listón de captación de cables con dentado
1 chapa de entrada de cables deslizante
2 juntas EMC
- Observación referente a la referencia
- Sólo para una mitad del armario
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Anchura: = 1.000 mm
- Observación
- No es posible un grado de protección IP normalizado
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,438 kg
- Peso bruto
- 1,66 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177214903
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
TS CHAPA DE SUELO EMC P/1000MM