Puesta a tierra

Juego de puesta a tierra

juegos completos para la puesta a tierra de armarios y cajas.

Juego de puesta a tierra

Juego de compensación de potencial para VX IT

Punto de puesta a tierra central con cable de puesta a tierra de 0,3 m de longitud en el bastidor del armario para la conexión del armario a la red de puesta a tierra/compensación de potencial (punto de conexión RBC).

Juego de puesta a tierra

Juego de ampliación puesta a tierra/Compensación de potencial

Para complementar el conjunto existente de puesta a tierra o compensación de potencial, con el fin de integrar otros elementos de montaje en la compensación de potencial. Para un contacto preciso de los componentes instalados con el...

Juego de puesta a tierra

Juego completo de puesta a tierra para TE

Para una puesta a tierra adecuada al sistema de todas las piezas de la caja sobre el bastidor. Los conductores de puesta a tierra están a punto de conexión, con conectores confeccionados y con la longitud adecuada.

Juego de puesta a tierra

Juego de compensación de potencial Plus para VX IT

Para una EMC mejorada.

Juego de puesta a tierra

Juego de ampliación para guía de puesta a tierra, vertical

Para una correcta ampliación de la puesta a tierra en forma de estrella en la barra vertical de compensación de potencial.

Juego de puesta a tierra

Juego de puesta a tierra para KL

Compuesto por todos los tornillos, tuercas, arandelas y cintas necesarios para la puesta a tierra de la tapa, long. 250 mm, sección 4 mm².

Juego de puesta a tierra

Guía de puesta a tierra, vertical para VX, VX IT

Con los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels, bornes de puesta a tierra ajustables de forma variable, capacidad de carga de corriente de...