Barra E-Cu PE/PEN para VX

Artículo No.: SV 9686520

Según DIN EN 13 601. Con taladros integrados.

Artículo No.:
SV 9686520
Descripción producto
Con taladros integrados.
Material
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Dimensiones
Longitud: 900 mm
Adecuado para
Anchura: = 1.000 mm
Sección
30 mm x 5 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2,4 kg
Peso bruto
2,4 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,2
Código arancelario
74071000
EAN
4028177934757
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descripción producto
SV Barra E-Cu PE/PEN para VX 30x5 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Protective conductor brochure
Safety instructions