- Referencia:
- DK 5301.438
- Descripción producto
- Para sustituir las puertas existentes. Con cristal desplazado y cierre de 4 puntos. La ejecución partida permite una ubicación de los armarios optimizada al espacio, con un buen acceso gracias a la escasa distancia entre las diferentes filas de armarios.
- Material
- Marco: chapa de acero
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada
- Color
- Marco: RAL 7035
Empuñadura Confort VX, bisagras: RAL 9005
- Unidad de envase
- Puerta, partida en vertical, con empuñadura Confort VX para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E, a la derecha
4 bisagras de 180°, montaje en cada mitad de puerta
Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Para un ángulo de abertura de la puerta de 180° en ensamblajes, se precisa una bisagra para ensamblaje de 180°
- Observación
- Ángulo de abertura de la puerta en ubicación independiente de máx. 240°
- Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 160°
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 35 kg
- Peso bruto
- 36,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 137,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177955042
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
-
Puerta transparente con marco de chapa de acero, partida en vertical para VX IT, 800x2200 mm, RAL 7035, 1 P.