Viga de protección para VX, TS, VX SE

Artículo No.: TS 8801.010

Puede evitar caídas en el armazón abierto del armario. Para ancho de armario de 1200 mm, puede cortarse para otras dimensiones.

Artículo No.:
TS 8801.010
Descripción producto
La alternativa a la puerta, por ej. en salas eléctricas cerradas. Puede evitar caídas en el armazón abierto del armario. Para las tareas de mantenimiento se desmonta fácilmente.
Material
Madera, pintada
Color
RAL 3000
Longitud
1.090 mm
Observación
Adecuación de la long. para otras dimensiones (ancho armario - 110 mm)
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Anchura: ≤ 1.200 mm
Adecuado para tipo de armario
VX
TS
VX SE
Adecuado para
Tipo de armario: VX: ≤ 1.200 mm
Tipo de armario: TS
Tipo de armario: VX SE
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,084 kg
Peso bruto
1,284 kg
Código arancelario
73182900
EAN
4028177516984
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS BARRA PROTECTORA P/1200MM - 1P. RAL 3000