Pantalla frontal, arriba para TS

Artículo No.: SV 9672316

Como cierre superior si se utilizan puertas parciales.

Artículo No.:
SV 9672316
Descripción producto
Como cierre superior de la configuración frontal modular si se utilizan puertas parciales. Las placas frontales pueden extraerse desde el exterior, tras extraer los tornillos. El perfil de separación necesario para el montaje está incluido en la unidad de envase de las puertas parciales instaladas.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Height front panel top
100 mm
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,2 kg
Peso bruto
1,34 kg
Código arancelario
83024200
EAN
4028177697348
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Descripción producto
SV Placa frontal IP 54 arriba
Documentos
Instrucciones