- Artículo No.:
- SZ 2537000
- Ejecución
- para cilindros medios
- Descripción producto
- Preparada para el montaje de bombines de cierre o para el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm convencionales, así como de bombines de seguridad y botones pulsadores.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Color
- RAL 7035
- Posibilidades de montaje
- Montaje asa vertical a partir de una altura de caja de 380 mm
- Montaje asa horizontal a partir de un ancho de caja de 300 mm
- A partir de una altura de armario de 500 mm el montaje de la empuñadura Confort Mini sólo puede realizarse en horizontal en el punto inferior de cierre
- A partir de una altura de armario de 600 mm es posible montar la empuñadura Confort Mini en el punto inferior de cierre con un giro en la vertical de 180°
- Adecuado para tipo de armario
- AE inoxidable con aldabilla
- Caja mural AE con aldabilla
- Base AE con aldabilla
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,559 kg
- Peso bruto
- 0,565 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177598126
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descripción producto
-
SZ MANETA CONFORT MINI P/AE PARA CILINDRO MEDIO