Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Referencia: VX 8618.210

La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.

Referencia:
VX 8618.210
Ejecución
preparada para el sistema de cierre KESO/KABA
Ventajas
La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral
Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión
Material
Cinc fundido a presión
Color
RAL 7035
Cierre
Ejecución cierre: Preparado para cilindros medios KESO/KABA hasta una longitud total de 42,5 mm y un Ø de 22 mm
Adecuado para tipo de armario
VX
VX IT
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,72 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177931336
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
VX Empuñadura Confort para Keso Kaba
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones