Bisagra de 180º

Artículo No.: SZ 8800.710

Para la ampliación del ángulo de abertura de la puerta a 180°.

Artículo No.:
SZ 8800.710
Material
Fundición fina/Cinc fundido a presión
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Ángulo de abertura de la puerta
180°
Observación
El grado de protección del armario puede reducirse.
El sentido de abertura de la puerta en una fila de armarios se mantiene.
Suitable for door variant
Puertas con altas cargas dinámicas, montajes en puerta hasta 900 N
Adecuado para tipo de armario
TS
VX SE
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,92 kg
Peso bruto
0,977 kg
Código arancelario
83021000
EAN
4028177595064
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Descripción producto
TS Bisagras de 180°, para TS, VX SE, puertas con altas cargas dinámicas, RAL 7035
Documentos
Instrucciones