Portaesquema plástico para AE

Artículo No.: SZ 2514500

Para fijación al listón perforado de la puerta y/o pegado a la puerta.

Artículo No.:
SZ 2514500
Ejecución
a partir de un ancho de puerta de 500 mm
Ventajas
La lámina de cristal acrílico puede cortarse a la medida deseada para puertas más pequeñas.
Unidad de envase
2 soportes con cinta adhesiva de dos caras
Cristal acrílico
Material de fijación
Height acrylic glass pane
167 mm
Usable depth
18 mm
Usable width
340 mm
Posibilidades de montaje
Atornillado por ambos lados al listón perforado de la puerta
Atornillado a un lado, el otro lado adherido o completamente adherido.
Adecuado para
Altura: ≥ 500 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,44 kg
Peso bruto
0,519 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177323780
ECLASS 8.0
27189267
Descripción producto
SZ PORTAESQUEMAS 500mm.
Documentos
Instrucciones