Brida para entrada de cables para chapa de techo

Artículo No.: SV 9665770

Bridas para la entrada de cable para chapas de techo, con estampaciones métricas, membranas de obturación, apoyos de entrada, o cerrada.

Artículo No.:
SV 9665770
Ejecución
con membranas estancas 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
Descripción producto
Para una entrada de cables sencilla y segura en la zona del techo.
Material
Material aislante
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. junta
Dimensiones
Anchura: 250 mm
Profundidad: 160 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,3 kg
Peso bruto
0,341 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177382466
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
ISV BRIDA DE ENTRADA DE CABLES M. DICHTUNGSMEMBRANEN