Chapas de techo para bridas de entrada de cables para TS

Artículo No.: SV 9665963

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios TS.

Artículo No.:
SV 9665963
Aplicación
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios TS.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Number of required cable entry glands
4
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Anchura: = 1.100 mm
Profundidad: = 400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,75 kg
Peso bruto
4,95 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177572447
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
ISV PLACAS DE TECHO, 1100x400 (4KF)