Chapas de techo para bridas de entrada de cables para VX, VX IT

Artículo No.: SV 9681.514

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios.

Artículo No.:
SV 9681.514
Descripción producto
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Number of required cable entry glands
4
Adecuado para
Anchura: = 1.100 mm
Profundidad: = 400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,8 kg
Peso bruto
5,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177926622
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SV Chapas de techo para bridas de entrada de cables 1100x400 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones