Tejadillo de protección para AX

Artículo No.: AX 2364010

La inclinación del tejadillo protege la parte superior de los armarios contra la acumulación de agua y partículas de suciedad.

Artículo No.:
AX 2364010
Descripción producto
La inclinación del tejadillo protege la parte superior de los armarios contra la acumulación de agua y partículas de suciedad.
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Pulimentado, grano 240
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Atornillable en caso de cargas dinámicas
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
94039910
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
AX Tejadillo, para An.xPr.: 800x400 mm, acero inoxidable
Documentos
Instrucciones