- Artículo No.:
- AX 2366010
- Descripción producto
- La inclinación del tejadillo protege la parte superior de los armarios contra la acumulación de agua y partículas de suciedad.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Pulimentado, grano 240
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Atornillable en caso de cargas dinámicas
- Dimensiones
- Altura: 43 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
Anchura: = 500 mm
Profundidad: = 300 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,5 kg
- Peso bruto
- 2,779 kg
- Código arancelario
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
-
AX Tejadillo, para An.xPr.: 500x300 mm, acero inoxidable