Opción roscado de roscas para Perforex LC 3030

Referencia: AS 4050.318

Opción tallar rosca para centros láser Perforex LC incluyendo avellanador con elementos tensores para M3 – M10.

Referencia:
AS 4050.318
Ejecución
Alojamiento de herramientas móvil con 6 secciones
Alojamiento herramientas
Unidad de accionamiento adicional
Descripción producto
Opción de tallar rosca para centros láser Perforex LC.
Ventajas
Posibilidad de mecanización de proyectos con orificios roscados
Equipamiento rápido y automático de la función láser a la función de roscado mediante la incorporación de un cabezal de mecanizado adicional
Unidad de envase
Avellanador
Incl. elementos tensores para M3 – M10
Altura mecanizable (máx.)
600 mm
Grosor del material
5 mm
Adecuados para referencia
4050330
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
84669360
EAN
4028177806658
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36600890
Descripción producto
AS Función de talla de rosca LC 3015