- Referencia:
- AS 4055.350
- Descripción producto
- Para punzonar escotaduras cuadradas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante punzonadora hidráulica.
- Ventajas
- Con salida lateral para el residuo
- Sin atascos de la matriz
- Unidad de envase
- Matrices
Punzón
Pernos de tracción
Contratuerca
Maletín de plástico
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 3 mm
- Accionamiento hidráulico
- Sí
- Punzonadora □
- 50,8 x 50,8 mm
- Dimensiones
- Anchura: 50,8 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,12 kg
- Código arancelario
- 82073010
- EAN
- 4028177808423
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descripción producto
-
AS Perforadora para chapa de acero cuadrada