Wishlist

Nutzen der Wertschöpfungskette
nextlevel for industry Prozessbeschleunigung bis zu 50 %

Video anzeigen
slide left slide right


Nextlevel for industry

Der Unternehmensverbund Eplan, Rittal und Kiesling ist weltweit einzigartig. Beschleunigte Prozesse in der gesamten Wertschöpfungskette bieten Ihnen ein Einsparpotenzial bis zu 50%.

Nutzen Sie die nächste Stufe der Wertschöpfung und automatisieren Ihre Prozesse vom Engineering bis zur Fertigung völlig neu durch:

  • Planung und Projektierung
  • Auslegung, Berechnung, Verifizierung
  • Komponenten und Systemtechnik
  • Virtueller Schaltschrankaufbau
  • Schaltschrankbearbeitung
  • Dokumentation

Planung und Projektierung

Mit Eplan setzen Sie auf Europas führende Lösungen im Engineering-Prozess. Die Eplan Plattform integriert alle relevanten Gewerke im Entwicklungs- und Konstruktionsprozess und ist der Schrittmacher des Engineerings. Basis für plattformübergreifendes Engineering ist das EPLAN Data Portal, ein weltweit verfügbarer Webservice für qualitativ hochwertige Gerätedaten.

Eingebunden in die Eplan Plattform ist EPLAN Electric P8 – das High-End-Tool für die prozessorientierte Projektierung, Dokumentation und Verwaltung von elektrotechnischen Automatisierungsprojekten.

  • EPLAN Data Portal – über 330.000 Datensätze von Komponenten für die elektrotechnische Projektierung
  • EPLAN Electric P8 – innovative Projektierung, Dokumentation und Verwaltung von elektrotechnischen Automatisierungsprojekten

Auslegung - Berechnung - Verifizierung

Im Engineeringprozess einer Automatisierungsanlage ist ein wesentlicher Anteil die applikationsabhängige Auslegung von Stromverteilungs-Komponenten und Klimatisierungsmaßnahmen.

Hier unterstützt Rittal mit perfekten Tools:

Mit „Rittal Power Engineering“ konfigurieren Sie normgerecht und einfach Ri4Power Niederspannungsschaltanlagen und Sammelschienensysteme – mit integriertem Bauartennachweis!

Wesentliches Kriterium für eine effiziente Anlagenplanung ist eine optimale Auslegung der Klimatisierung.

Hier unterstützen wir Sie mit „Therm“ bei einer punktgenauen und schnellen Berechnung des Klimatisierungsbedarfs und Auslegung entsprechender Klimatisierungsmaßnahmen – auch als App für iPhone und Android! Basis für eine effiziente Planung sind die CAD-Daten der Komponenten, diese sind in der Software „RiCAD-3D“ online über die Rittal Website und über Partcommunity weltweit abrufbar.

  • Therm – Berechnungsprogramm für die Klimatisierung von Schaltschränken
  • Rittal Power Engineering – Konfiguration von normgerechten Niederspannungsschaltanlagen und Sammelschienensystemen
  • RiCAD-3D – die Datenbank der Rittal CAD-Daten, passend für alle gängigen CAD-Systeme

Komponenten und Systemtechnik

„Rittal – Das System.“ Durch sein abgestimmtes innovatives Baukastensystem bietet Rittal Lösungen mit maximaler Kosteneffizienz für Unternehmen in jeder Größenklasse. Geprüfte Komponenten in Hinsicht auf IP-Schutzart, Anforderungen an Festigkeit und Schutzleiterfunktion – bestens gerüstet für die Erfüllung der Norm IEC 61 439.

  • Schaltschränke
  • Stromverteilung
  • Klimatisierung
  • IT-Infrastruktur
  • Software & Service

Virtueller Schaltschrankaufbau

Auf Basis der elektrotechnischen Projektierung und des Hardware-Engineerings, der systemtechnisch korrekten Auslegung von Stromverteilung und Klimatisierung und unterstützt durch Technologiedaten zu Rittal Systemkomponenten, erfolgt der virtuelle Montageaufbau des Schaltschranks mit EPLAN Pro Panel.

EPLAN Pro Panel ist die Software-Lösung für die technologische Projektierung und den 3D-Montageaufbau von Schaltschränken.

Vollständig integriert in die Eplan Plattform unterstützen durchgängige Produktdaten aus dem EPLAN Data Portal das interdisziplinäre Engineering in Elektrokonstruktion und Schaltschrankprojektierung, steigern die Projektqualität und beschleunigen so den Produktentstehungsprozess nachhaltig.

Das virtuelle 3D-Produktdatenmodell stellt alle erforderlichen Daten für die Ansteuerung von NC-Fertigungsautomaten, die automatisierte Drahtkonfektionierung oder die Fertigung individueller Kupferschienen bereit.

  • EPLAN Pro Panel Professional – virtueller Schaltschrankaufbau in 3D

Schaltschrankbearbeitung

Die aus EPLAN Pro Panel ausgegebenen NC-Daten sind die Grundlage für eine professionelle Bearbeitung von Schaltschränken, Gehäusen und Montageplatten. Mit den „Perforex“ Bearbeitungszentren von Kiesling laufen alle Bearbeitungen (Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen) vollautomatisch, schnell, exakt und verlässlich ab.

Eine kostenintensive und zeitraubende manuelle Bearbeitung von Schaltschrankteilen entfällt dadurch – Effizienzsteigerung pur!

Dokumentation nach IEC 61 439

Erstellen Sie Ihre Dokumentation nach der neuen Norm IEC 61 439. Viele Rittal Komponenten erfüllen bereits seit Jahren die definierten Anforderungen. Jetzt unterstützen wir Sie auch bei der Erstellung der geforderten Dokumentation durch die optimal aufeinander abgestimmten Prozesse der Wertschöpfungskette.

  • Planung und Projektierung mit Engineering-Lösungen von Eplan
  • Berechnung und Auslegung mit Tools von Rittal
  • Geprüfte Systemkomponenten von Rittal
  • 3D-Schrankaufbau mit Engineering-Lösungen von Eplan
  • Bearbeitung mit dem Bearbeitungszentrum von Kiesling