Acerca de / Aviso legal

AE – Ahorro de tiempo en la planificación

Con RiCAD 3D, dispondrá de datos CAD validados de todos los componentes Rittal para un diseño profesional.

  • Los datos CAD pueden importarse a todos los sistemas CAD disponibles
  • El uso de datos válidos permite una planificación óptima de los dibujos de diseño

Incluso una planificación más eficiente es posible con EPLAN Pro Panel, la solución de software líder para la planificación de proyectos de ingeniería en 3D

  • Los datos CAD detallados para la configuración del AE pueden descargarse desde EPLAN Data Portal
  • Fácilmente con seleccionar, arrastrar y ubicar los accesorios a juego con su armario AE
RiCAD 3D EPLAN Data Portal

AE – Fácil montaje

Fácil montaje, ahorro de tiempo y configuración, prioridades en el diseño del armario AE. Empieza con la placa de montaje, y se extiende hasta el soporte de fijación mural y mucho más.

  • Independientemente de si el armario esta en posición vertical u horizontal, la placa de montaje se instala rápida y fácilmente
  • Las placas de entrada de cables estándar se intercambian fácilmente por placas de entrada de cables metálicos o plásticas con pretaladros para una fácil y rápida entrada de cables
  • Los soportes de montaje mural se pueden montar fácilmente en el armario desde el exterior, incluso a posteriori
  • Los armarios compactos AE facilitan un montaje rápido y seguro
Instrucciones de montaje

AE – Amplia área de montaje

Utilizando los laterales, la base y el techo con los carriles de montaje interior, la superficie de montaje se dobla fácilmente

  • El carril de montaje interior con dos filas de taladros se puede montar fácilmente después de instalar la placa de montaje
  • Los taladros del sistema soportan la instalación de una amplia gama de accesorios del sistema para el armario ensamblable TS 8
  • Los listones de puerta perforados integrados crean espacio adicional de montaje
Montaje interior