Impressum

AE – Rozmanitost sériové výroby

Výhody spočívají v tom, že skladem je k dispozici více než 50 variant z ocelového plechu a nerezu, včetně vhodného příslušenství. Proto není žádný termín příliš krátký a žádný požadavek příliš vysoký.

  • Lakovaný ocelový plech nebo nerezová ocel 1.4301 (AISI 304) a nerezová ocel 1.4404 (AISI 316L)
  • Optimálně vhodné pro řídící jednotky zabudované do stroje
  • Flexibilní použití, jak při připojení k sobě, tak při upevnění na stěnu nebo sloup,
    s podstavcem nebo bez něj a v případě potřeby také s transparentními oky pro jednoduchou přepravu jeřábem.
Instalace

AE – Bezpečné zavedení kabelů

U zavedení kabelů se nesmí dělat žádné kompromisy. Z toho důvodu existuje pro každý požadavek vhodné řešení, bez jakýchkoliv Kdyby a Ale. Tím je zaručena maximální flexibilita.

  • Přírubové desky s předvyraženými otvory z ocelového plechu a plastu, pro metrické kabelové průchodky z mosazi nebo plastu
  • Přírubové desky s membránami pro široké spektrum průměrů kabelů
  • Konektorové průchodky pro umístění kabelů s osazenými konektory s vysokým stupněm krytí
  • Bezpečné vedení kabelů od skříně ke dveřím ohebnou elektroinstalační trubkou a jejím držákem
Zavedení kabelů

AE – Dostupné skladem

Dostupnost skladem. Tím je umožněno flexibilní plánování i výroba, úspora skladových ploch a uvolnění skladem blokovaných finančních prostředků.

  • 13 výrobních závodů s celkovou výrobní plochou 250 000 m2
  • 58 dceřiných společností
  • 9 distribučních a logistických center v Německu
  • 90 skladů, více než 180 000 paletových míst a více než 260 000 m2 skladovací plochy po celém světě