Impressum

AE – Vielfalt in Serie

Das hat Vorteile, denn über 50 Varianten in Stahlblech und Edelstahl stehen ab Lager zur Verfügung und das passende Zubehör ebenso. Da ist kein Termin zu eng und keine Anforderung zu hoch.

  • Stahlblech lackiert oder Edelstahl 1.4301 (AISI 304) und Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
  • Optimal geeignet für maschinenintegrierte Steuerungen
  • Flexibel in der Anwendung, egal ob angereiht, an der Wand oder am Mast befestigt, mit oder ohne Sockel und – bei Bedarf auch ganz einfach mit dem Kran zu transportieren
Aufstellung

AE – Sichere Kabeleinführung

Bei der Kabeleinführung darf es keine Kompromisse geben. Aus diesem Grund gibt es für jede Anforderung die passende Lösung ohne Wenn und Aber. Das schafft maximale Flexibilität.

  • Flanschplatten mit Vorprägungen in Stahlblech und Kunststoff, für metrische Kabelverschraubungen aus Messing oder Kunststoff
  • Flanschplatten mit Membranen für ein breites Spektrum an Kabeldurchmessern
  • Steckerdurchführungen zum Einbringen von vorkonfektionierten Kabeln mit Steckern in hoher Schutzart
  • Sichere Kabelführung von Gehäuse zur Tür durch Kabelschlauch und Kabelschlauchhalter
Kabeleinführung

AE – Sofort ab Lager

Verfügbarkeit ab Lager innerhalb von 24 Stunden. Das bedeutet Flexibilität in der Planung, der Disposition und in der Produktion, spart Lagerflächen und reduziert die Kapitalbindung.

  • 13 Produktionsstätten mit fast 250.000 m2 Produktionsfläche weltweit
  • 58 Tochtergesellschaften
  • 9 Vertriebs- und Logistik-Center in Deutschland
  • Rund 90 Lagerstandorte mit über 180.000 Palettenplätzen und weltweit über 260.000 m2 Lagerfläche