Acerca de / Aviso legal

AE – Diversidad en estándar

Las ventajas son considerables, con más de 50 variantes en chapa de acero y en acero inoxidable en stock, más los accesorios respectivos. No hay plazo de entrega que se nos quede corto ni demanda que no podamos servir.

  • Chapa de acero con tratamiento triple de la superficie o acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) y 1.4404 (AISI 316L)
  • Ideal para controladores de máquinas integrados
  • Aplicaciones flexibles, ya sean ensamblados, fijación mural o a postes, con o sin zócalo, según convenga, fácilmente transportables por una grúa
Montaje exterior

AE – Entrada de cables segura

Cuando hablamos de entrada de cables, no te puedes comprometer. Con esto en mente, tenemos la solución adecuada para cada necesidad, sin peros. Esto crea una flexibilidad máxima.

  • Placas de entrada de cables plásticas o metálicas con pretaladros métricos, para prensaestopas métricas de latón o de plástico
  • Placas de entrada de cables con membranas para un amplio espectro de diámetros de cable
  • Paso de conectores para la inserción de cables pre-ensamblados con conectores en altos grados de protección
  • Para la conducción segura de los cables del armario hasta la puerta mediante un tubo para cables y un soporte para tubo para cables
Entrada de cables

AE – Disponible en stock

Disponible en stock dentro de las 24 horas. Esto significa flexibilidad en la planificación, la disposición y la producción, ahorrando superfície de almacenaje y reduciendo el capital inmovilizado.

  • 13 centros de producción con casi 250.000 m2 de superficie de producción a nivel mundial
  • 58 filiales
  • 9 centros de distribución y logística en Alemania
  • Alrededor de 90 almacenes con capacidad para más de 180.000 palés y una superficie de almacenaje de más de 260.000 m2 a nivel mundial