Painotiedot

AE – Monipuolinen sarja

Sarjasta on hyötyä, sillä sen ansiosta yli 50 teräslevystä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettua mallia sekä niihin sopivat lisävarusteet ovat saatavilla varastosta. Mikään määräaika ei ole liian lyhyt eikä mikään vaatimus liian tiukka.

  • Maalattu teräslevy tai ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) ja ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
  • Sopii ihanteellisesti koneisiin integroiduille ohjausjärjestelmille
  • Joustavat käyttömahdollisuudet riippumatta siitä, onko sovellus rivitetty, kiinnitetty seinään tai pylvääseen, onko siinä jalusta vai ei. Tarvittaessa tuotteen voi kuljettaa myös nosturilla.
Asennus

AE – Turvallinen kaapeliläpivienti

Kaapeliläpiviennissä et halua tehdä kompromisseja. Tästä syystä löydät jokaiseen vaatimukseen sopivan ratkaisun ilman jossittelua. Se luo maksimaalista joustavuutta.

  • Teräslevystä ja muovista valmistetut laippalevyt, joissa on esipainatus, metrimittaisille messingistä tai muovista tehdyille kaapeliruuveille
  • Kalvoläpivienneillä varustetut laippalevyt mahdollistavat useiden eri kaapeliläpimittojen käytön
  • Pistokeläpiviennit esikytkettyjen kaapeleiden ja korkean suojausluokan pistokkeiden läpivientiin
  • Turvallinen kaapeliläpivienti kotelosta oveen kaapeliletkun ja kaapeliletkupidikkeen avulla
Kaapelien sisäänvienti

AE – Heti varastosta

Saatavilla varastosta 24 tunnin sisällä. Tämä tarkoittaa joustavuutta suunnitteluun, tavaranhallintaan ja tuotantoon, säästää varastointitiloja ja vähentää pääoman sitoutuneisuutta.

  • 13 tuotantolaitosta ja lähes 250 000 m2 tuotantoalaa ympäri maailman
  • 58 tytäryhtiötä
  • 9 myynti- ja logistiikkakeskusta Saksassa
  • Noin 90 varastopaikkaa, yli 180 000 lavapaikkaa ja maailmanlaajuisesti yli 260 000 m2 varastoalaa