Mentions légales

AE – Polyvalent d'origine

Plus de 50 modèles en tôle d'acier laquée et en acier inoxydable disponibles sur stock avec leurs accessoires. Il n'y a plus de délais de réalisation trop courts ni d'exigences-clients trop élevées.

  • Tôle d'acier laquée ou acier inoxydable AISI 304 (1.4301) ou AISI 316L (1.4404)
  • Idéalement prévu pour les commandes de machines intégrées
  • Flexibilité au niveau de l'utilisation : juxtaposition, fixation murale, fixation sur poteau, avec ou sans socle et au besoin il est même possible de le gruter à l'aide d'anneaux de levage
Installation

AE – Introduction sûre des câbles

Pour l'introduction des câbles, il faut être intransigeant. C'est pourquoi Rittal a la solution pour toutes les exigences. Cela vous donne une flexibilité maximale.

  • Plaques passe-câbles pré-estampées en tôle d'acier ou en plastique pour des presse-étoupes métriques en laiton ou en polyamide
  • Plaques passe-câbles avec tétines offrant une large plage de sections de câbles possibles
  • Passages de fiches pour introduire des câbles munis de fiches pré-confectionnées tout en garantissant un degré de protection élevé
  • Guidage des câbles en toute sécurité entre le coffret et sa porte grâce aux goulottes de câbles et aux supports de goulottes de câbles
Introduction de câbles

AE – Disponible immédiatement sur stock

Disponibilité immédiate sur stock. Cela signifie pour vous de la flexibilité dans vos études, dans vos livraisons et dans votre production. Vous nécessitez moins de surfaces de stockage et vous réduisez votre capitalisation au niveau du stock.

  • 13 sites de production s'étalant sur près de 250000 m2
  • 58 filiales
  • 1 centre logistique en France
  • 90 centres logistiques, plus de 180000 emplacements de palettes, plus de 260000 m2 de surfaces de stockage à travers le monde