AE – Polyvalent d'origine
Plus de 50 modèles en tôle d'acier laquée et en acier inoxydable disponibles sur stock avec leurs accessoires. Il n'y a plus de délais de réalisation trop courts ni d'exigences-clients trop élevées.
- Tôle d'acier laquée ou acier inoxydable AISI 304 (1.4301) ou AISI 316L (1.4404)
- Idéalement prévu pour les commandes de machines intégrées
- Flexibilité au niveau de l'utilisation : juxtaposition, fixation murale, fixation sur poteau, avec ou sans socle et au besoin il est même possible de le gruter à l'aide d'anneaux de levage
Installation