Imprint / Legals / Privacy Policy

AE – Varianti in serie

I vantaggi sono considerevoli grazie alle oltre 50 varianti in acciaio e acciaio inox subito disponibili a magazzino insieme ai relativi accessori. Non ci sono tempi di consegna troppo brevi o richieste che non possiamo soddisfare.

  • Lamiera d'acciaio verniciato o acciaio inox 1.4301 (AISI 304) e acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
  • Ideali per quadri a bordo macchina
  • Flessibili nell'impiego, sia nelle installazioni a batteria, a parete o fissati a pali di sostegno, con o senza zoccolo, e se necessario, facilmente trasportabili tramite sollevamento da terra.
Posizionamento

AE – Passaggio cavi sicuro

L'ingresso dei cavi deve essere organizzato in modo ottimale, senza compromessi. Rittal pone sempre sempre questo requisito al centro dei suoi progetti, sviluppando soluzioni ideali per ogni esigenza. E le soluzioni ideali creano a loro volta massima flessibilità.

  • Flange in acciaio o plastica preforate per bocchettoni pressacavi metrici in ottone o plastica
  • Flange con membrane per un'ampia scelta delle sezioni dei cavi
  • Moduli ingresso cavi precablati, con grado di protezione elevato
  • Guaina passacavi per il passaggio sicuro dei cavi dall'armadietto alla porta
Ingresso cavi

AE – Subito disponibili a magazzino

Disponibilità a magazzino entro 24 ore. Significa più flessibilità nelle attività di progettazione, produzione e approvvigionamento materiali, oltre a minori spazi di magazzino e riduzione del capitale vincolato.

  • 13 siti produttivi con più di 250.000 m2 di superficie di produzione nel mondo
  • 58 filiali
  • 9 centri logistici e distribuzione in Germania
  • circa 90 magazzini con oltre 180.000 posti pallet e oltre 260.000 m2 di superficie a magazzino nel mondo