AE – 표준형 다양성
강판과 스테인리스 스틸로 만들어진 50여 종 이상의 신속 제공 가능한 다양한 제품과 그에 적합한 액세서리의 혜택은 상당합니다. 어떤 만료일자도 결코 짧지 않고 어떤 요구도 결코 과하지 않죠.
- 분체 도장 처리 강판 또는 스테인리스 스틸 1.4301 (AISI 304) 및 스테인리스 스틸 1.4404 (AISI 316L)
- 기계 통합형 제어기에 이상적으로 적합합니다.
- 베이스/주추의 포함 유무로 열반, 벽면 또는 기둥 장착의 유연한 적용이 가능하며 필요 시에는 기중기로 손쉽게 운반됩니다.
제품 설치