Colofon

AE – Variatie in serie

Dat heeft voordelen, want daardoor zijn er meer dan 50 varianten in plaatstalen en roestvaststalen uitvoering direct uit voorraad leverbaar. Net als de bijbehorende toebehoren. Zo is geen levertijd te krap en geen wens te groot.

  • Gelakt plaatstaal of roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) en roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
  • Optimaal geschikt voor machinegeïntegreerde besturingen
  • Flexibele toepassing, ongeacht of dit gekoppeld is, aan de wand of aan een mast bevestigd, met of zonder sokkel en – indien gewenst op eenvoudige wijze met een kraan te transporteren
Opstelling

AE – Betrouwbare kabelinvoer

Bij de kabelinvoer mogen geen concessies worden gedaan. Daarom is er voor elke wens een passende oplossing, zonder mitsen en maren. Dat creëert maximale flexibiliteit.

  • Wartelplaten met uitdrukpoorten in plaatstaal en kunststof, voor metrische kabelwartels van messing of kunststof
  • Wartelplaten met membranen voor een breed scala aan kabeldiameters
  • Connectordoorvoeren met hoge beschermklasse voor het plaatsen van voorgeconfectioneerde kabels
  • Veilige kabelgeleiding van kast naar deur door kabelslang en kabelslanghouder
Kabelinvoer

AE – Direct uit voorraad leverbaar

Binnen 24 uur uit voorraad leverbaar. Dat betekent flexibiliteit bij de planning, de inkoop en de productie, het bespaart magazijnruimte en reduceert het kapitaalbeslag.

  • 13 productiecentra met wereldwijd circa 250.000 m2 productie-oppervlak
  • 58 dochterondernemingen
  • 9 verkoop- en logistieke centra in Duitsland
  • Circa 90 magazijnlocaties met meer dan 180.000 pallets en wereldwijd een oppervlak van meer dan 260.000 m2