Imprint / Opphav

AE – Mangfoldighet som standard

Det har betydelige fordeler, når over 50 varianter i stål og rustfritt stål er tilgjengelig direkte fra lager, med passende tilbehør. Ingen tidsfrist er for kort, ingen krav er for store.

  • Lakkert stål eller rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) og syrefast stål 1.4404 (AISI 316L)
  • Ideelt for maskinintegrerte styringer
  • Fleksible applikasjoner, uansett om det er rekkemontert, veggmontert eller stolpemontert, med eller uten sokkel og, ved behov, enkelt å transportere med kran.
Plassering

AE – Sikker kabelføring

Når det gjelder kabeføring, er det ikke plass til kompromisser. Derfor tilbyr vi også en passende løsning til ethvert behov, uten forbehold. Det sikrer maksimal fleksibilitet.

  • Flenseplater med svekninger i stål eller plast, for metrisk kabelgjennomføring av messing eller plast
  • Flenseplater med membran for et bredt utvalg av kabeldiametre
  • Kabelgjennomføring for å sette inn forhåndsmonterte kabler med kontakter i høy beskyttelseskategori
  • Sikker kabelføring fra skap til dør via kabelslange og kabelslangeholder
Kabelføring

AE – Tilgjengelig fra lager

Tilgjengelig fra lager innen 24 timer. Det innebærer fleksibilitet i både planlegging og produksjon, sparer lagringsplass og reduserer kapitalbinding.

  • 13 produksjonsfasiliteter med nesten 250,000 m2 produksjonsplass verden over
  • 58 datterselskaper
  • 9 salgs- og distribusjonssentre i Tyskland
  • Omkring 90 lagerfasiliteter med mer enn 180,000 palleplasser og over 260,000 m2 lagringsplass verden over