AE – Seryjna różnorodność
To ma swoje zalety, gdyż do dyspozycji od ręki jest ponad 50 wariantów z blachy stalowej i stali nierdzewnej, a także odpowiednie akcesoria. Żaden termin nie jest za krótki i żadne wymagania nie są za wysokie.
- Blacha stalowa lakierowana lub stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) i stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Optymalne przystosowanie do maszynowych układów sterujących
- Elastyczność w zastosowaniu − w szeregu, z mocowaniem do ściany lub do masztu, z cokołem lub bez, a także – w razie potrzeby – łatwy transport za pomocą dźwigu
Montaż/Ustawienie