Контактная информация

AE – Серийное разнообразие

Преимуществом является то, что более 50 вариантов из листовой и нержавеющей стали и их комплектующие доступны со склада. Таким образом, возможно выполнение любых сроков и требований.

  • Окрашенная листовая сталь, нежавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
  • Оптимально для установки систем управления
  • Гибкость применения при соединении в линейку, монтаже на стену или на мачту, на цоколе или без него, с возможностью транспортировки краном при необходимости.
Установка

AE – Надежный ввод кабеля

При вводе кабеля не существует компромиссов. По этой причине для любого требования имеется подходящее решение без каких-либо оговорок. Это обеспечивает максимальную гибкость.

  • Фланш-панели из листовой стали или пластика с размеченными отверстиями, для метрических кабельных вводов из латуни или пластика
  • Фланш-панели с мембранами для широкого спектра диаметра вводимого кабеля
  • Ввод кабеля со штекерами для сохранения высокой степени защиты при прокладке готового кабеля
  • Надежная прокладка кабеля от корпуса к двери при помощи кабельного шланга с держателями.
Ввод кабеля

AE – Прямо со склада

Доступность со склада в течение 24 часов. Это означает гибкость при проектировании, размещении и производстве, снижает затраты на складирование и привлечение капитала

  • 13 производств по всему миру общей площадью 250000 м2
  • 58 дочерних предприятия
  • 9 центров сбыта и логистики в Германии
  • Около 90 складов с более 180000 паллето-мест, складские площади 260000 м2 по всему миру