Imprint / legals

AE – Mångfald som standard

Fördelarna är stora, med mer än 50 varianter i stålplåt och rostfritt stål finns tillgänglig från lager, plus matchande tillbehör. Ingen tidsfrist är för kort, ingen efterfrågan för överdriven.

  • Lackerad stålplåt eller rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) och rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
  • Idealisk för maskinintegrerade styrenheter
  • Flexibla applikationer, oavsett om ihopbyggda, vägghängda eller stolpmonterade, med eller utan sockelplåt och, vid behov, lätt att transportera med kran.
Placering

AE – Säker kabelgenomföring

När det gäller kabelgenomföring, kan du inte kompromissa. Med detta i åtanke har vi den rätta lösningen för varje behov, utan om och men. Detta skapar maximal flexibilitet.

  • Flänsplåtar med förpräglingar i stålplåt och plast, för metriska kabelförskruvningar gjorda av mässing eller plast
  • Flänsplåtar med membran för ett brett spektrum av kabeldiametrar
  • Anslutningsförskruvningar för isättning av förmonterade kablar med kontakter i höga skyddskategorier
  • Säker kabeldragning från kapslingen till dörr via en kabelkanal och en kabelkanalshållare
Kabelgenomföring

AE – Tillgänglig från lager

Tillgänglig från lager inom 24 timmar. Det innebär flexibilitet i både planering och produktion, sparar lagringsutrymme och minskar kapitalbindning.

  • 13 produktionsanläggningar med nästan 250000 m2 produktionsyta i världen
  • 58 dotterbolag
  • 9 försäljnings- och distributionscentra i Tyskland
  • Omkring 90 lagerlokaler med mer än 180000 pallplatser och över 260000 m2 lagringsutrymme över hela världen