Acerca de / Aviso legal
Inicio
Ventajas
Más eficiencia
Más flexibilidad
Más calidad
Más seguridad
Gama de producto
Accesorios
Videos
Descargas
Contacto
Spanish
Czech
German
Danish
English
Spanish
Finnish
French
Italian
Korean
Norwegian
Polish
Russian
Swedish
Gama de producto
Armarios compactos AE, chapa de acero
Ahorro de tiempo en ingeniería con las herramientas de sofware de Rittal y Eplan
Amplia gama de accesorios
Numerosas homologaciones internacionales
Más Información
Armarios compactos AE, acero inoxidable
Alto grado de protección IP 66/NEMA 4X
Disponible en acero inoxidable AISI 304 y 316L
Todos los modelos estándar disponibles en stock
Más Información
Cajas de bornes KL, chapa de acero
Modelos con o sin placa de entrada de cables
Montaje interior flexible gracias a los carriles soporte troquelados
Protección perfecta gracias al canal de drenaje de agua
Más Información
E-Box EB, chapa de acero
Amplio ángulo de abertura de puerta gracias a las bisagras de 180°
Junta de poliuretano inyectado garantiza un alto grado de protección IP
Fácil montaje y desmontaje de la placa de montaje
Más Información
Cajas Bus BG, chapa de acero
Puerta con cristal de policarbonato que permite controlar los componentes instalados
Preparada opcionalmente con escotaduras/placas de entrada de cables en la base, carriles soporte/placa de montaje en cuerpo para configurar y montar directamente
Más Información
Cajas de bornes KL, acero inoxidable
De cierre rápido y fiable con la tapa de liberación rápida
Puesta a tierra segura a cualquier lado a través de soporte de puesta a tierra en la tapa y asas de puesta a tierra en las cuatro esquinas de la caja
Más Información
Cajas Bus BG, acero inoxidable
Caja con tapa y bisagra de 180º
con carriles soporte incorporados para la instalación directa de componentes
Más Información