Mentions légales
Accueil
Les avantages
Plus de rentabilité
Plus de flexibilité
Plus de qualité
Plus de sécurité
Polyvalence produit
Accessoires
Vidéos
Téléchargements
Contact
French
Czech
German
Danish
English
Spanish
Finnish
French
Italian
Korean
Norwegian
Polish
Russian
Swedish
Polyvalence des coffrets électriques AE
Coffrets électriques AE en tôle d'acier
Economisez du temps dans votre ingénierie avec les outils mis à votre disposition par Rittal et Eplan
Vaste gamme d'accessoires
Nombreuses homologations internationales
Plus d'informations
Coffrets électriques AE en acier inoxydable
Degré de protection élevé IP 66 / NEMA 4X
Disponible en acier inoxydable AISI 304 et 316L
Toutes les références standard sont dispobibles sur stock.
Plus d'informations
Boîtiers de jonction KL en tôle d'acier
Modèles avec ou sans plaques passe-câbles
Aménagement intérieur flexible grâce à un bandeau perforé intégré
Protection parfaite grâce à une gouttière profilée
Plus d'informations
Coffrets EB en tôle d'acier
Grand angle d'ouverture de la porte grâce à des charnières 180°
Degré de protection élevé grâce à un joint en mousse polyréthane d'un seul tenant
Montage et démontage simples de la plaque de montage
Plus d'informations
Coffrets Bus BG en tôle d'acier
Porte avec fenêtre pour superviser les composants dans le coffret
Avec ou sans découpes/ plaques passe-câbles dans la base, rails porteurs/ plaques de montage dans le coffret pour un aménagement flexible
Plus d'informations
Boîtiers de jonction KL en acier inoxydable
Fermeture rapide et sûre grâce aux vis quart de tour
Mise à la terre sûre quel que soit le côté grâce à une équerre de mise à la terre dans le couvercle et des plots de mise à la terre dans les 4 coins du coffret
Plus d'informations
Coffrets Bus BG en acier inoxydable
Coffrets avec porte sur charnières 180°
Avec rails-porteurs intégrés pour le montage direct des composants
Plus d'informations