크레딧 / 법적 고지
시작
혜택
더 높은 효율성
더 높은 유연성
더 높은 품질
더 높은 안전성
제품 다양성
액세서리
동영상
다운로드
연락처
Korean
Czech
German
Danish
English
Spanish
Finnish
French
Italian
Korean
Norwegian
Polish
Russian
Swedish
AE 제품 다양성
콤팩트 인클로저 AE, 강판
리탈과 이플랜 엔지니어링 툴로 시간 절약형
엔지니어링
액세서리의 광범위 제품군
다수의 국제 인증
더 보기
콤팩트 인클로저 AE,
스테인리스 스틸
높은 보호 등급 IP 66/NEMA 4X
스테인리스 스틸 AISI 304과 316L로 제공 가능
모든 표준 유형을 물류창로부터 제공
더 보기
터미널 박스 KL, 강판
글랜드 플레이트 포함 또는 불포함 버전
내장된 천공형 시스템 스트립 덕에 유연한 내부 구성
다중으로 접힌 배수 채널 덕에 완벽한 보호
더 보기
E 박스 EB, 강판
180° 경첩 덕에 넓은 도어 열림각
이음매 없는 PU 발포 실링은 높은 IP 보호 등급 보증
장착 플레이트의 간단한 조립 및 해체
더 보기
버스 인클로저 BG, 강판
점검창이 있는 도어로 설치된 구성품의 모니터링 가능
옵션으로 베이스에 컷아웃/글랜드 플레이트를 또는
함체에 서포트 레일/장착 플레이트를 직접 구성 및 장착을 위해 제공
더 보기
터미널 박스 KL, 스테인리스 스틸
퀵 릴리즈 커버로 빠르고 확실한 봉쇄
커버의 접지 브래킷과 하우징의 네 코너에 위치한
성형 접지 돌출부를 통해 어떤 면에서든 안전한 접지가 가능
더 보기
버스 인클로저 BG, 스테인리스 스틸
커버와 180° 경첩이 있는 인클로저
직접 구성품 조립을 위한 빌트인 서포트 레일
더 보기