Acerca de / Aviso legal

AE – Óptimo acabado superficial

El triple tratamiento de la superficie de los armarios compactos AE ofrece una protección óptima contra la corrosión y es resistente a aceites minerales, lubricantes, emulsiones y disolventes, como los utilizados por ej. durante la limpieza. Rittal es el único fabricante de armarios de distribución que ofrece una calidad de pintura estándar, igual a la de la industria automovilística. La calidad se asegura mediante un control continuo del proceso..


La máxima calidad se consigue en tres fases:
  • 1ª fase: pretratamiento nanocerámico
  • 2ª fase: imprimación por electroforesis
  • 3ª fase: texturizado estructurado
Protección de la superficie

AE – Producción en serie

Rittal produce aproximadamente unos 5.500 armarios compactos AE cada día. Puestos uno encima del otro, esto equivale a siete veces más alto que la Torre Eiffel. Estos impresionantes números representan la base para ventajas características esenciales.

  • Calidad constante gracias a un proceso de producción automatizado
  • Disponibilidad, prácticamente sin restricciones, de los productos estándar
  • Rápido nivel de respuesta a altas demandas

AE – Calidad probada

Esto es sinónimo de una constante gestión de la calidad y de mejoras continuas aplicadas a los productos, servicios y procesos internos. Todos los procesos son mejorados continuamente por los grupos de control de calidad, y revisados durante las auditorías internas. Nuestras mejoras y los altos estándares con los que trabajamos son revisados cada año por incontables y reconocidas auditorías externas.


Laboratorio de ensayos de Rittal acreditado para:
  • Simulación de las condiciones climatológicas
  • Ensayos de capacidad de carga dinámica y estática
  • Precisión dimensional 3D
  • Ensayos de grado de protección IP y NEMA
  • Ensayos de niebla salina
  • Ensayos de seguridad y funcionamiento eléctrico
  • Ensayos de rendimiento de refrigeradores e intercambiadores de calor
  • Ensayos de material
QM informa
Quality - Made by Rittal